Référence R154.13
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce produit remplace la référence suivante :
- R154.30 - SNR
Ce kit contient les articles suivants
- L.45449/410
- LM11749/710
- Goupille
- Joint spi
- Bouchon
- Rondelle
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Type de roulement | EC |
| Diamètre interieur 1 | 17 mm |
| Diamètre extérieur 2 | 50 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 39 mm |
| Largeur 1 | 13 mm |
| Largeur 2 | 14 mm |
| Poids | 0,258 kg |