• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R154.42 - SNR

R154.42
Référence R154.42

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • GB35078S01
  • Circlip
  • Ecrou
  • Vis

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre extérieur 1 (roue)80 mm
Diamètre interieur 1 (roue)43 mm
Largeur 1 (roue)38 mm
Couple de serrage 1200 N-m
Poids1,059 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1001719Ford1104362Ford6M211A049AAFord7201008Volkswagen7M0407625Seat, Volkswagen7M0598625Seat, Volkswagen7M0598625AVolkswagen, Seat7M3598625Ford95VW1A049AB

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordGALAXYGALAXY => --FordGALAXYGALAXY I => Train arrièreGauche,DroitFordGALAXYGALAXY I04/1995 => 03/2006Train arrièreDroitFordGALAXYGALAXY I12/1996 => 07/2001Train arrièreDroit,GaucheSeatALHAMBRAALHAMBRA => Train arrièreGaucheSeatALHAMBRAALHAMBRA I => --SeatALHAMBRAALHAMBRA I => Train arrièreGauche,DroitVolkswagenSHARANSHARAN => --VolkswagenSHARANSHARAN => Train arrièreGaucheVolkswagenSHARANSHARAN I => Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenSHARANSHARAN I08/1995 => 02/2010Train arrièreGauche,DroitVolkswagenSHARANSHARAN II => --