• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R154.49 - SNR

R154.49

R154.49 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • R178.02 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • GB12132T03
  • Roulements de roue unitaires
  • Ecrou
  • Circlip

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Position d'assemblageAvant gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)68 mm
Diamètre interieur 1 (roue)34 mm
Poids0,61 kg
Largeur 1 (roue)37 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceSkoda6U0498002Volkswagen, Skoda6U0498003Skoda969106801

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSkodaFAVORITFAVORIT02/1988 => 06/1995Train avantDroit,GaucheSkodaFAVORITFAVORIT 112/1988 => 06/1995Train avantDroit,GaucheSkodaFAVORITFAVORIT 212/1988 => 06/1995Train avantDroit,GaucheSkodaFORMANFORMAN12/1988 => 06/1995Train avantDroit,GaucheSkodaFeliciaFelicia => Train avantGauche,DroitSkodaFeliciaFelicia09/1994 => 07/2001Train avantDroit,GaucheSkodaPICK UP (136)PICK UP (136)09/1990 => 06/1995Train avantDroit,GaucheVolkswagenCADDYCADDY05/1996 => 11/2000Train avantGauche,Droit