• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R154.57 - SNR

R154.57

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • R157.39 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • Vis (x5)
  • Element divers
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementBGB
Avec codeur bague magnétique1
Largeur 142 mm
Diamètre interieur 147 mm
Poids2,013 kg
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)48
Diamètre extérieur 1 (roue)92 mm
Diamètre extérieur 2 (roue)140 mm
Nombre de trous jante4

OE Equivalents

FabricantRéférenceVolkswagen3D0498607Volkswagen3D498607Volkswagen3D498607AAudi4D0498625Bentley4E0407625DVolkswagen, Audi4E0498625Audi4E0498625AAudi, Volkswagen4E0498625BVolkswagen4E0498625CAudi, Volkswagen4E0498625DAudi4F0498625AAudi4F0598625Audi4F0598625A

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAUDI (FAW)A6L C6A6L C6 => --AudiA4A4 II12/2005 => 02/2009Train avantDroitAudiA6A604/2009 => 02/2011Train arrièreDroit,GaucheAudiA6A6 II02/2005 => 04/2006Train arrièreDroitAudiA6A6 III => Train arrière,Train avantDroit,GaucheAudiA6A6 III => Train arrière,Train avantGauche,DroitAudiA6A6 III03/2004 => 07/2011Train avant,Train arrièreDroit,GaucheAudiA6A6 III10/2004 => 07/2011Train avantDroit,GaucheAudiA6A6 III02/2005 => 07/2011Train avant,Train arrièreGauche,DroitAudiA6A6 III09/2008 => 02/2011Train arrièreDroitAudiA8A806/2003 => 04/2006Train avantGauche,DroitAudiA8 D3A8 D3 => --AudiA8A8 I09/1998 => 08/2002Train avantDroitAudiA8A8 I11/1999 => 08/2002Train avant,Train arrièreDroit,GaucheAudiA8A8 II10/2002 => 06/2010Train avantDroit,GaucheAudiR8R8 I03/2007 => 06/2015Train arrière,Train avantDroit,GaucheBentleyContinentalContinental => --VolkswagenPHAETONPHAETON => --VolkswagenPHAETONPHAETON 104/2002 => 02/2016Train arrière,Train avantGauche,DroitVolkswagenPHAETONPHAETON 104/2002 => 02/2016Train avant,Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenPHAETONPHAETON 111/2002 => 02/2016Train avant,Train arrièreGauche,DroitVolkswagenPHAETONPHAETON 104/2003 => 02/2016Train arrière,Train avantDroit,GaucheVolkswagenPHAETONPHAETON 204/2003 => 02/2016Train avant,Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenPHAETONPHAETON 204/2005 => 02/2016Train avant,Train arrièreGauche,DroitVolkswagenPHAETONPHAETON 210/2008 => 02/2016Train arrière,Train avantGauche,DroitVolkswagenPHAETONPHAETON 304/2003 => 02/2016Train avant,Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenPHAETONPHAETON 304/2003 => 02/2016Train avant,Train arrièreGauche,Droit