• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R154.59 - SNR

R154.59

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • XGB 40900 P
  • Circlip
  • Vis (x6)
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Avec codeur bague magnétique1
Largeur 150 mm
Diamètre interieur 151 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)96 mm
Poids2,095 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiQ7Q7 => --AudiQ7Q7 I => --PorscheCAYENNECAYENNE => --PorscheCAYENNECAYENNE I => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG => Train avantGaucheVolkswagenTOUAREGTOUAREG10/2004 => 11/2014--VolkswagenTOUAREGTOUAREG I => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG I => Train avantGaucheVolkswagenTOUAREGTOUAREG I10/2002 => 04/2010Train avantGauche,DroitVolkswagenTOUAREGTOUAREG II12/2009 => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG II04/2011 => 11/2014Train avantGauche