• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R154.64 - SNR

R154.64

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC42177S02
  • Joint spi

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementFC
Position d'assemblageArrière droit
Poids1,1 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)78 mm
Diamètre interieur 1 (roue)46 mm
Largeur 1 (roue)57 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementVauxhallINSIGNIAINSIGNIA I10/2011 => 09/2012Train arrièreDroit,GaucheVauxhallINSIGNIAINSIGNIA I10/2011 => 09/2012Train arrièreGauche,DroitVolkswagenAMAROKAMAROK I => Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenAMAROKAMAROK I04/2012 => 09/2016Train arrièreGauche,DroitVolkswagenAMAROK Platform/ChassisAMAROK Platform/Chassis => --