Référence R154.72
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Vis (x4)
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Diamètre interieur 1 | 34 mm |
Diamètre extérieur 2 | 97 mm |
Largeur 1 | 107 mm |
Diamètre extérieur 1 | 161 mm |
Type de roulement | HFC |
Poids | 6,2 kg |