L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Ecrou
- Roulements de roue unitaires
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 | 76 mm |
| Diamètre interieur 1 | 78 mm |
| Position d'assemblage | Train avant |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 1266 mm |
| Poids | 2,401 kg |
Automotive Compatibility
AudiA1A1 => 08/2024Train avantGaucheAudiA1A1 => --AudiA1A1 II => 08/2024--AudiA1A1 II => 08/2024Train avantDroit,GaucheAudiA1A1 II => 08/2024Train avantGaucheAudiA1A1 II06/2018 => 08/2024Train avantDroitSeatARONAARONA10/2017 => 08/2024Train avantDroit,GaucheSeatARONAARONA 106/2017 => 08/2024Train avantDroit,GaucheSeatARONAARONA 2 => 08/2024--SeatARONAARONA 206/2017 => 08/2024Train avantGauche,DroitSeatARONAARONA 210/2017 => 08/2024Train avantDroitSeatARONAARONA 210/2017 => 08/2024Train avantDroit,GaucheSeatIBIZAIBIZA04/2017 => 08/2024Train avantGauche,DroitSeatIBIZAIBIZA V => 08/2024--SeatIBIZAIBIZA V12/2016 => 08/2024Train avantDroitSkodaFABIA IVFABIA IV => 08/2024Train avantDroit,GaucheSkodaFABIA IVFABIA IV => --SkodaFabiaFabia => --SkodaKAMIQKAMIQ => 08/2024Train avantGaucheSkodaKAMIQKAMIQ => --SkodaKAMIQKAMIQ06/2019 => 08/2024Train avantGauche,DroitSkodaKAMIQKAMIQ 1 => 08/2024Train avantDroit,GaucheSkodaKAMIQKAMIQ 2 => 08/2024--SkodaSCALASCALA => 08/2024Train avantGaucheSkodaSCALASCALA => --SkodaSCALASCALA 2 => 08/2024--SkodaSCALASCALA III => 08/2024Train avantDroit,GaucheSkodaSCALASCALA III01/2019 => 08/2024Train avantDroitVolkswagenPoloPOLO VI => 08/2024Train avantGauche,DroitVolkswagenPoloPOLO VI => --VolkswagenPoloPOLO VI05/2017 => 08/2024Train avantDroitVolkswagenPoloPolo => 08/2024Train avantGaucheVolkswagenPoloPolo => --VolkswagenPoloPolo11/2017 => 08/2024Train avantDroit,GaucheVolkswagenT-CrossT-CROSS 1 => 08/2024--VolkswagenT-CrossT-CROSS 1 => 08/2024Train avantGauche,DroitVolkswagenT-CrossT-CROSS 2 => 08/2024Train avantGaucheVolkswagenT-CrossT-CROSS 2 => --VolkswagenT-CrossT-CROSS 211/2018 => 08/2024Train avantDroit,GaucheVolkswagenT-CrossT-Cross => 08/2024Train avantGaucheVolkswagenT-CrossT-Cross11/2018 => 08/2024Train avantDroit,GaucheVolkswagenT-CrossT-Cross02/2020 => 08/2024Train avantGauche,DroitVolkswagenTAIGOTAIGO => 08/2024Train avantGauche,DroitVolkswagenTAIGOTAIGO => --