Référence R155.00
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- 10N.6206.F111.B (x2)
- Ecrou
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Type de roulement | EC |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 62 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 30 mm |
| Largeur 1 (roue) | 16 mm |
| Poids | 0,44 kg |