R155.06 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- 10R.32005.V.C12.UA
- Bouchon
- Roulements de boîte de vitesse vl
- Element divers
- Goupille
- Joint torique
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Arrière droit |
| Largeur 2 (roue) | 15 mm |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 42 mm |
| Diamètre extérieur 2 (roue) | 47 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 20 mm |
| Diamètre intérieur 2 (roue) | 25 mm |
| Poids | 0,269 kg |