R155.119 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Ecrou
- Bouchon
- Goupille
- Vis (x4)
- Roulements de roue unitaires
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | XHGB |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Poids | 3,436 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 136 mm |
| Largeur 1 (roue) | 79 mm |
Automotive Compatibility
AlpineA110A110 => --AlpineALPINE A110ALPINE A110 II => 06/2022--NissanQashqaiQASHQAI II11/2013 => 06/2022Train avantDroit,GaucheNissanQashqaiQASHQAI II05/2018 => 06/2022Train avantGauche,DroitNissanQASHQAI II SUVQASHQAI II SUV => Train avantGaucheNissanQASHQAI II VANQASHQAI II VAN => --NissanQashqaiQashqai => Train avantGaucheNissanQashqaiQashqai11/2013 => 06/2022Train avantDroit,GaucheNissanQashqaiQashqai09/2014 => 05/2017Train avantGauche,DroitRenaultGRANDGRAND => --RenaultKADJARKADJAR 105/2015 => 06/2022Train avantGauche,DroitRenaultKADJARKADJAR 2 => 06/2022--RenaultKADJARKADJAR 208/2018 => 06/2022Train avantGauche,DroitRenaultMeganeMEGANE IV => --RenaultMeganeMEGANE IV => Train avantGaucheRenaultMeganeMEGANE IV10/2015 => 06/2022Train avantGauche,DroitRenaultMeganeMEGANE IV12/2017 => 06/2022Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANE IV SaloonMEGANE IV Saloon => Train avantGaucheRenaultMeganeMegane => Train avantGaucheRenaultScenicSCENIC IV => 06/2022--RenaultScenicSCENIC IV08/2016 => 06/2022Train avantGauche,DroitRenaultTALISMANTALISMAN => --RenaultTALISMANTALISMAN => Train avantGaucheRenaultTALISMANTALISMAN10/2015 => 06/2022Train avantDroit,GaucheRenaultTALISMANTALISMAN10/2015 => 06/2022Train avantGauche,Droit