Référence R155.17
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- FC.12180.S04
- Bouchon
- Rondelle
- Ecrou
- Circlip
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Type de roulement | FC |
| Couple de serrage 1 | 160 N-m |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 52 mm |
| Largeur 1 (roue) | 43 mm |
| Poids | 0,607 kg |