![R155.42](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-R15542-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4Mzg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGgyMy9oMGIvMTAwMDIyNzIyMjMyNjIvNTE1V3g1MTVIX1IxNTU0Mi1TTlJfMS5qcGd8Yzg2NTMxZDQ0YTA5MmU0ZDZmYzdkMzI4NjQ4NjI5NWY5MDlmZDczNTRmYjczNTY0ZmU4YWZiODJiZTM5YmFmYw)
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- TGB.12096.S45
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Poids | 2,16 kg |
Diamètre interieur 1 | 25 mm |
Nombre de pôles codeur | 30 |
Nombre de fixations | 5 |
Avec codeur roue dentée | 1 |
Type de roulement | TGB |
Couple de serrage 1 | 165 N-m |
Largeur 1 | 54 mm |
Diamètre extérieur 1 | 133 mm |