• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R155.46 - SNR

R155.46

R155.46 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • TGB.12095.S48
  • Bouchon
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de trous jante4
Type de roulementTGB
Avec codeur roue dentée1
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)44
Diamètre extérieur 1 (roue)133 mm
Diamètre interieur 1 (roue)25 mm
Largeur 1 (roue)54 mm
Poids2,023 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault7700820849Renault7701204689

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultLAGUNALAGUNA12/1994 => 12/1995Train arrièreGauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA I => --RenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 12/1995Train arrièreGauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA I02/1994 => 03/1995Train arrièreDroit,Gauche