• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R155.48 - SNR

R155.48
Référence R155.48

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • TGB.12933.S01
  • Bouchon
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de trous jante5
Type de roulementTGB
Diamètre extérieur 1 (roue)132 mm
Diamètre interieur 1 (roue)30 mm
Largeur 1 (roue)74 mm
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)48
Poids2,377 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultESPACEESPACE II03/1991 => 07/1996Train arrièreDroit,GaucheRenaultESPACEESPACE II03/1991 => 07/1996Train arrièreGauche,Droit