L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce produit remplace la référence suivante :
- R155.98 - SNR
Ce kit contient les articles suivants
- TGB.40267.S01
- Ecrou
- Bouchon
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Type de roulement | TGB |
| Position d'assemblage | Train arrière |
| Avec codeur roue dentée | 1 |
| Largeur 1 (roue) | 73 mm |
| Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission) | 44 |
| Nombre de trous jante | 5 |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 132 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 25 mm |
| Poids | 2,454 kg |