• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R155.58 - SNR

R155.58

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • R155.27 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • FC.12271.S03
  • Bouchon
  • Circlip
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementFC
Largeur 143 mm
Diamètre interieur 125 mm
Position d'assemblageArrière gauche
Couple de serrage 1160 N-m
Diamètre extérieur 1 (roue)55 mm
Poids0,653 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault7701463987

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006Train arrièreGauche,DroitNissanKUBISTARKUBISTAR I => --NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009Train arrièreDroit,GaucheNissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009Train arrièreGauche,DroitRenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO IVCLIO IV => Train arrièreGaucheRenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => Train arrièreGaucheRenaultClioClio => Train arrièreGaucheRenaultEXPRESSEXPRESS02/1986 => 07/1991Train arrièreGauche,DroitRenaultEXPRESSEXPRESS I => Train arrièreGauche,DroitRenaultEXPRESSEXPRESS I08/1985 => 01/2003Train arrièreDroit,GaucheRenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKANGOO I => Train arrièreDroit,GaucheRenaultKangooKANGOO I => Train arrièreGauche,DroitRenaultKangooKANGOO II02/2003 => 11/2007Train arrièreDroit,GaucheRenaultKangooKANGOO II02/2003 => 11/2007Train arrièreGauche,DroitRenaultKangooKangoo => Train arrièreGaucheRenaultKangooKangoo08/1999 => 09/2008Train arrièreGauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA => Train arrièreGaucheRenaultLAGUNALAGUNA12/1994 => 11/2000Train arrièreGauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA I => Train arrièreDroit,GaucheRenaultLAGUNALAGUNA I => Train arrièreGaucheRenaultLAGUNALAGUNA I => Train arrièreGauche,DroitRenaultLOGAN II EstateLOGAN II Estate => Train arrièreGaucheRenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => Train arrièreGaucheRenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => Train arrièreGaucheRenaultLoganLogan => Train arrièreGaucheRenaultRAPIDRAPID09/1993 => 09/1998Train arrièreDroit,GaucheRenaultSanderoSANDERO I => Train arrièreGaucheRenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => Train arrièreGaucheRenaultSandero StepwaySandero Stepway => Train arrièreGauche