Kits de roulement de roue

R155.60 - SNR

R155.60

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • TGB.12095.S42
  • Ecrou
  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Largeur 154 mm
Diamètre interieur 125 mm
Poids2,055 kg
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)26
Position d'assemblageArrière gauche
Avec codeur roue dentée1
Diamètre extérieur 1 (roue)133 mm
Nombre de trous jante4

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault8660001820

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultKangooKANGOO I => Train arrièreDroit,GaucheRenaultKangooKANGOO I => Train arrièreGauche,DroitRenaultKangooKangoo => --RenaultKangooKangoo => Train arrièreGaucheRenaultKangooKangoo08/1999 => 01/2003Train arrièreDroit,GaucheRenaultKangooKangoo12/2001 => 01/2003Train arrièreGauche,DroitRenaultKangoo - KC0R PHASE I Multi purpose vehicleKangoo - KC0R PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultKangoo ExpressKangoo Express => --RenaultKangoo Express - FC00 PHASE I Multi Purpose Vehicle VanKangoo Express - FC00 PHASE I Multi Purpose Vehicle Van => --