• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R155.67 - SNR

R155.67

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • XTGB.40484.P
  • Ecrou
  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Largeur 154 mm
Diamètre interieur 125 mm
Poids2,02 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)133 mm
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)44
Position d'assemblageArrière gauche
Avec codeur bague magnétique1
Nombre de trous jante4

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultLAGUNALAGUNA08/1999 => Train arrièreGaucheRenaultLAGUNALAGUNA I => --RenaultLAGUNALAGUNA I04/1998 => Train arrièreGauche,Droit