• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R155.74 - SNR

R155.74

R155.74 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • XGB 41166 S01 P
  • Porte capteur
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXGB
Avec codeur bague magnétique1
Position d'assemblageAvant gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)8802 mm
Diamètre interieur 1 (roue)45 mm
Largeur 1 (roue)39 mm
Couple de serrage 1280 N-m
Poids1,15 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan40210-00Q0ENissan40210-00QAGNissan40210-00QAKRenault402109697ROpel4412598Opel4430305Opel4451762Renault7701207358Renault7701207966Renault7701208427Opel, Vauxhall93161059Opel, Vauxhall93161376Vauxhall, Opel93198742

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011Train avantGauche,DroitNissanPRIMASTARPRIMASTAR I => Train avantDroit,GaucheNissanPRIMASTARPRIMASTAR I => Train avantGauche,DroitOpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006Train avantDroit,GaucheOpelVIVAROVIVARO I => Train avantDroit,GaucheOpelVIVAROVIVARO I07/2001 => 09/2014Train avantGauche,DroitOpelVIVAROVIVARO I06/2006 => 09/2014Train avantDroitRenaultESPACEESPACE => Train avantGaucheRenaultESPACEESPACE IV01/2002 => Train avantDroit,GaucheRenaultESPACEESPACE IV01/2002 => Train avantGauche,DroitRenaultMEGANE IIMEGANE II01/2002 => Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II01/2002 => Train avantGauche,DroitRenaultTRAFICTRAFIC II01/2002 => 09/2014Train avantDroitRenaultTRAFICTRAFIC II01/2002 => Train avantDroit,GaucheRenaultTRAFICTRAFIC II01/2002 => Train avantGauche,DroitRenaultVEL SATISVEL SATIS01/2002 => 11/2009Train avantGauche,DroitRenaultVELSATISVELSATIS 101/2002 => Train avantDroit,GaucheRenaultVELSATISVELSATIS 101/2002 => Train avantGauche,DroitRenaultVELSATISVELSATIS 201/2002 => 11/2009Train avantDroitRenaultVELSATISVELSATIS 201/2002 => Train avantGauche,DroitVauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006Train avantDroit,GaucheVauxhallVIVAROVIVARO I => Train avantDroit,GaucheVauxhallVIVAROVIVARO I07/2001 => 09/2014Train avantGauche,Droit