• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R155.82 - SNR

R155.82

R155.82 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • TGB.12095.S50
  • Ecrou
  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de trous jante4
Type de roulementTGB
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)44
Avec codeur roue dentée1
Position d'assemblageArrière gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)133 mm
Diamètre interieur 1 (roue)25 mm
Largeur 1 (roue)54 mm
Poids2,075 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan43202-00QACRenault8660002000

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006Train arrièreGauche,DroitNissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 03/2006Train arrièreDroit,GaucheNissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009Train arrièreDroitRenaultKangooKANGOO I => Train arrièreGauche,DroitRenaultKangooKANGOO I02/2003 => 11/2007Train arrièreDroit,GaucheRenaultKangooKANGOO II02/2003 => 11/2007Train arrièreGauche,DroitRenaultKangooKangoo => --RenaultKangooKangoo => Train arrièreGaucheRenaultKangooKangoo02/2003 => 09/2008Train arrièreGauche,DroitRenaultKangooKangoo05/2005 => 11/2007Train arrièreDroit,GaucheRenaultKangoo ExpressKangoo Express => --