• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R155.89 - SNR

R155.89

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC.41722.S01
  • Ecrou
  • Bouchon
  • Circlip

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementFC
Diamètre interieur 1 (roue)30 mm
Largeur 1 (roue)48 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)62 mm
Position d'assemblageTrain arrière
Couple de serrage 1280 N-m
Poids0,87 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault432000022RRenault432000023RDacia6001548986Renault8200381151

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenault1919 2 => --Renault19 II19 II => Train arrièreGaucheRenault19 II Chamade19 II Chamade => Train arrièreGaucheRenault99 => Train arrièreGaucheRenaultCAPTUR ICAPTUR I => Train arrièreGaucheRenaultCLIO IICLIO II => --RenaultCLIO IICLIO II => Train arrièreGaucheRenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO IVCLIO IV => Train arrièreGaucheRenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => Train arrièreGaucheRenaultClioClio => --RenaultClioClio => Train arrièreGaucheRenaultDOKKERDOKKER => Train arrièreGaucheRenaultDusterDuster => Train arrièreGaucheRenaultKangooKANGOO II10/2007 => 10/2010Train arrièreDroit,GaucheRenaultKangooKANGOO II10/2007 => 10/2010Train arrièreGauche,DroitRenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => Train arrièreGaucheRenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => Train arrièreGaucheRenaultLoganLogan => Train arrièreGaucheRenaultMEGANE IMEGANE I => Train arrièreGaucheRenaultMeganeMegane => Train arrièreGaucheRenaultSanderoSANDERO I => Train arrièreGaucheRenaultSandero StepwaySandero Stepway => Train arrièreGaucheRenaultTHALIA IIITHALIA III => Train arrièreGaucheRenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => Train arrièreGaucheRenaultTWIZYTWIZY => Train arrièreGaucheRenaultZOEZOE => --RenaultZOEZOE => Train arrièreGaucheRenaultZOEZOE I => --RenaultZOEZOE II => Train arrièreGauche