Référence R157.23
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce produit remplace la référence suivante : Ce kit contient les articles suivants
- GB.12399.R07
- Ecrou (x4)
- Vis
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | GB |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 75 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 39 mm |
| Largeur 1 (roue) | 37 mm |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Couple de serrage 1 | 180 N-m |
| Poids | 0,925 kg |
OE Equivalents
Skoda, Volkswagen, Audi4B0498625Audi, Volkswagen8D0498625Automotive Compatibility
Audi8080 IV => --AudiA4A406/1995 => 10/2000Train avantGauche,DroitAudiA4A401/1999 => 10/2000Train avantDroit,GaucheAudiA4A408/1999 => 10/2000--AudiA4A4 I => --AudiA4A4 I => Train avantDroit,GaucheAudiA4A4 I => Train avantGauche,DroitAudiA4A4 I07/1996 => 10/2000Train avantDroitAudiA6A604/1997 => 04/2001Train avantDroit,GaucheAudiA6A601/1998 => 04/2001Train avantGauche,DroitAudiA6A6 II03/1997 => 04/2001Train avantDroitAudiA6A6 II03/1997 => 04/2001Train avantGauche,DroitSkodaSUPERBSUPERB I => Train avantDroit,GaucheSkodaSUPERBSUPERB I11/2001 => 02/2008Train avantGauche,DroitVolkswagenPassatPASSAT IV => --VolkswagenPassatPASSAT IV => Train avantDroit,GaucheVolkswagenPassatPASSAT IV08/1997 => 04/2005Train avantDroitVolkswagenPassatPassat => Train avantGaucheVolkswagenPassatPassat12/1996 => 03/2000Train avantDroit,GaucheVolkswagenPassatPassat08/1999 => 04/2005--