• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R158.07 - SNR

R158.07
Référence R158.07

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • GB.10790.S05
  • Ecrou
  • Rondelle
  • Element divers

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageAvant gauche
Poids0,58 kg
Type de roulementGB
Diamètre extérieur 1 (roue)60 mm
Diamètre interieur 1 (roue)30 mm
Largeur 1 (roue)37 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceSeat3981590Fiat5891194Fiat, Innocenti71714455

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAutobianchiA112A11212/1972 => 05/1979Train avantGauche,DroitFiat127127 => Train avantGaucheFiat12712702/1971 => 11/1986Train avantGauche,DroitFiat12712705/1978 => 11/1986Train avantDroit,GaucheFiat12812802/1969 => 07/1981Train avantDroit,GaucheFiat12812806/1977 => 07/1981Train avantGauche,DroitFiatFIORINOFIORINO I08/1978 => 11/1987Train avantDroit,GaucheFiatFIORINOFIORINO I06/1980 => 11/1986Train avantGauche,DroitFiatUnoUNO 112/1982 => 11/1993Train avantDroit,GaucheFiatUnoUNO 112/1982 => 11/1993Train avantGauche,DroitFiatUnoUNO 212/1982 => 11/2010Train avantDroit,GaucheFiatUnoUNO 212/1982 => 11/2010Train avantGauche,DroitFiatUnoUno12/1982 => 11/2010Train avantGauche,DroitFiatUnoUno10/1985 => 11/2010Train avantDroit,GaucheFiatXX12/1972 => 11/1977Train avantGauche,DroitFiatX1-9X1-912/1972 => 11/1977Train avantGauche,DroitFso127P127P02/1971 => 06/1979Train avantGauche,DroitSeatFURAFURA12/1981 => 11/1986Train avantDroit,GaucheSeatFURAFURA12/1981 => 11/1986Train avantGauche,Droit