Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R158.13 - SNR

R158.13

R158.13 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementHGB
Nombre de fixations côté moyeux4
Diamètre extérieur 1 (roue)117 mm
Diamètre interieur 1 (roue)23 mm
Largeur 1 (roue)69 mm
Poids2,12 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceLancia, Fiat, Autobianchi4400918Lancia, Fiat, Autobianchi5890994SeatSE127149004AMazdaUH71-33-047

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAutobianchiY10Y10 => --AutobianchiY10Y1004/1989 => 11/1994Train arrière,Train avantGauche,DroitAutobianchiY10Y1004/1989 => 09/1995Train arrière,Train avantDroit,GaucheFiatPANDAPANDA02/1986 => 11/1992Train avantDroit,GaucheFiatPANDAPANDA I => Train arrière,Train avantDroit,GaucheFiatPANDAPANDA I => Train avant,Train arrièreGauche,DroitFiatPANDAPANDA I06/1980 => 07/2003Train avantGauche,DroitFiatPANDAPANDA I02/1986 => 01/1991Train arrière,Train avantGauche,DroitFiatSEICENTOSEICENTO => --FiatSEICENTOSEICENTO08/1998 => 07/2005Train arrièreDroit,GaucheLanciaY10Y10 => --LanciaY10Y1008/1986 => 08/1992Train avant,Train arrièreGauche,DroitLanciaY10Y1002/1989 => 08/1992Train avantGauche,DroitLanciaY10 (YPSILON)Y10 (YPSILON) => --LanciaY10Y10 I => Train avant,Train arrièreGauche,DroitLanciaY10Y10 I06/1985 => 08/1992Train arrière,Train avantDroit,GaucheLanciaY10Y10 I06/1985 => 09/1995Train avantDroit,GaucheLanciaY10Y10 I06/1985 => 09/1995Train avant,Train arrièreDroit,GaucheLanciaY10Y10 II12/1988 => 09/1995Train avant,Train arrièreDroit,GaucheLanciaY10Y10 II04/1989 => 11/1994Train arrière,Train avantDroit,GaucheMazdaB-SERIE (UN) | PROCEED / DRIFTERB-SERIE (UN) | PROCEED / DRIFTER => Train arrièreGaucheMazdaB-SerieB-Serie => Train arrièreGaucheMazdaB-seriesB-series01/1999 => 11/2006Train avantDroit,GaucheMazdaB-seriesB-series01/1999 => 11/2006Train avant,Train arrièreDroit,GaucheMazdaB2500B250001/1999 => 11/2006Train avantDroit,GaucheMazdaB2500B250001/1999 => 11/2006Train avantGauche,DroitMazdaB2500B250004/2003 => 11/2006Train arrière,Train avantGauche,DroitMazdaBONGOBONGO => Train arrièreGaucheMazdaBT-50BT-50 => Train arrièreGaucheMazdaBT-50BT-50 I07/2006 => 11/2012Train avantGauche,DroitMazdaBT-50 PickupBT-50 Pickup => Train arrièreGaucheMazdaBT-50 Pickup (CD, UN)BT-50 Pickup (CD, UN) => Train arrièreGaucheMazdaBT-50 Platform/Chassis (CD, UN)BT-50 Platform/Chassis (CD, UN) => Train arrièreGaucheMazdaE VanE Van => Train arrièreGaucheSeatMARBELLAMARBELLA10/1986 => 11/1992Train avantGauche,DroitSeatMARBELLAMARBELLA10/1986 => 04/1998Train avantDroit,GaucheSeatPANDAPANDA12/1979 => 11/1986Train avantDroit,GaucheSeatTERRATERRA01/1987 => 11/1996Train avantDroit,GaucheSeatTERRATERRA01/1987 => 11/1996Train avantGauche,Droit