R158.21 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Bouchon
- Roulements de roue unitaires
- Ecrou
- Rondelle
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Nombre de trous jante | 4 |
| Type de roulement | TGB |
| Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission) | 44 |
| Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Avec codeur roue dentée | 1 |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 116 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 30 mm |
| Largeur 1 (roue) | 61 mm |
| Poids | 1,89 kg |
OE Equivalents
Alfa Romeo, Fiat, Lancia0046425959Lancia, Fiat60809721Automotive Compatibility
Alfa Romeo145145 101/1993 => 11/1996Train arrièreGauche,DroitAlfa Romeo146146 101/1993 => 11/1996Train arrièreGauche,DroitAlfa Romeo146146 201/1993 => 11/1996Train arrièreGauche,DroitAlfa Romeo15515501/1993 => 02/1995Train arrièreDroit,GaucheAlfa Romeo15515501/1993 => 07/1997Train arrièreGauche,DroitAlfa Romeo15515501/1993 => --Fiat12712701/1993 => --FiatALBEAALBEA01/1993 => --FiatCOUPECOUPE01/1993 => 08/2000Train arrièreGauche,DroitFiatLineaLinea01/1993 => --FiatMAREAMAREA01/1993 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA01/1993 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 101/1993 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 201/1993 => --FiatPalioPalio01/1993 => --FiatPalio WeekendPalio Weekend01/1993 => --FiatREGATAREGATA01/1993 => --FiatREGATAREGATA I01/1993 => --FiatSienaSiena01/1993 => --FiatTempraTEMPRA 101/1993 => 01/1993--FiatTempraTEMPRA 101/1993 => 07/1996Train arrièreGauche,DroitFiatTempraTEMPRA 201/1993 => 01/1993--FiatTempraTEMPRA 201/1993 => 07/1996Train arrièreDroit,GaucheFiatTempraTEMPRA 201/1993 => 07/1996Train arrièreGauche,DroitFiatTipoTIPO I => --FiatTipoTIPO I01/1993 => 09/1995Train arrièreGauche,DroitFiatTempraTempra01/1993 => 07/1996Train arrièreGauche,DroitFiatTempraTempra01/1993 => --FiatTempraTempra01/1993 => Train arrièreGaucheFiatTipoTipo01/1993 => 09/1995Train arrièreGauche,DroitFiatTipoTipo01/1993 => --LanciaDEDRADEDRA01/1993 => 08/1999Train arrièreDroit,GaucheLanciaDEDRADEDRA01/1993 => 08/1999Train arrièreGauche,DroitLanciaDEDRADEDRA01/1993 => --LanciaDELTADELTA01/1993 => 07/1999Train arrièreGauche,DroitLanciaDELTADELTA II01/1993 => 07/1999Train arrièreDroit,GaucheLanciaDELTADELTA II01/1993 => 07/1999Train arrièreGauche,DroitLanciaDELTADELTA II01/1993 => --