R158.22 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce produit remplace la référence suivante : Ce kit contient les articles suivants
- TGB.40490
- Rondelle
- Ecrou
- Bouchon
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Nombre de trous jante | 4 |
| Type de roulement | TGB |
| Couple de serrage 1 | 280 N-m |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 117 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 30 mm |
| Largeur 1 (roue) | 60 mm |
| Poids | 1,618 kg |
OE Equivalents
Alfa Romeo, Fiat, Lancia0046425959Fiat, Lancia, Alfa Romeo0051754192Alfa Romeo0060815883Alfa Romeo, Fiat, Lancia46453887Alfa Romeo, Lancia, Fiat60812195Lancia, Fiat71714476Fiat, Lancia71714477Automotive Compatibility
Alfa Romeo145145 101/1993 => 01/1993Train arrièreDroit,GaucheAlfa Romeo145145 106/1993 => 01/1993Train arrièreGauche,DroitAlfa Romeo145145 206/1993 => 01/1993Train arrièreDroit,GaucheAlfa Romeo145145 206/1993 => 01/1993Train arrièreGauche,DroitAlfa Romeo146146 101/1993 => 01/1993Train arrièreDroit,GaucheAlfa Romeo146146 101/1993 => 01/1993Train arrièreGauche,DroitAlfa Romeo146146 201/1993 => 01/1993Train arrièreDroit,GaucheAlfa Romeo146146 206/1993 => 01/1993Train arrièreGauche,DroitAlfa Romeo15515510/1991 => 01/1993Train arrièreGauche,DroitAlfa Romeo15515501/1993 => 01/1993Train arrièreDroit,GaucheAutobianchiA112A11209/1969 => 05/1979--AutobianchiY10Y10 => --AutobianchiY10Y1004/1989 => 09/1995Train arrièreGauche,DroitFIAT (NANJING)PALIO HatchbackPALIO Hatchback06/1993 => 01/1993--FIAT (NANJING)PALIO WEEKENDPALIO WEEKEND06/1993 => 01/1993--Fiat12712702/1971 => 11/1986--Fiat12712701/1993 => Train arrièreGaucheFiat12812802/1969 => 07/1981--Fiat12812802/1971 => 06/1993Train arrièreGauche,DroitFiatALBEAALBEA01/1993 => Train arrièreGaucheFiatALBEAALBEA06/1993 => 01/1993Train arrièreGauche,DroitFiatBARCHETTABARCHETTA06/1993 => 01/1993Train arrièreGauche,DroitFiatBRAVABRAVA I06/1993 => 01/1993Train arrièreDroit,GaucheFiatBRAVABRAVA I06/1993 => 01/1993Train arrièreGauche,DroitFiatBRAVABRAVA I06/1993 => 01/1993Train arrière,Train avantGauche,DroitFiatBravoBRAVO I06/1993 => 01/1993Train arrièreDroit,GaucheFiatBravoBRAVO I06/1993 => 01/1993Train arrièreGauche,DroitFiatBravoBRAVO I06/1993 => 01/1993Train arrière,Train avantGauche,DroitFiatBRAVO IIBRAVO II => --FiatBravoBravo => --FiatCINQUECENTOCINQUECENTO => --FiatCINQUECENTOCINQUECENTO12/1991 => 01/1998Train arrièreGauche,DroitFiatCOUPECOUPE01/1993 => 08/2000Train arrièreDroitFiatCOUPECOUPE01/1993 => Train arrièreGauche,DroitFiatDunaDuna02/1987 => 11/1991Train arrièreGauche,DroitFiatFiorinoFIORINO I08/1978 => 11/1987--FiatLineaLinea01/1993 => Train arrièreGaucheFiatLineaLinea06/1993 => 01/1993--FiatLineaLinea06/1993 => 01/1993Train arrièreDroit,GaucheFiatMAREAMAREA01/1993 => Train arrièreGaucheFiatMAREAMAREA06/1993 => 01/1993Train arrièreDroit,GaucheFiatMAREAMAREA06/1993 => 01/1993Train arrièreGauche,DroitFiatMARENGOMARENGO08/1984 => 05/1986--FiatMULTIPLAMULTIPLA01/1993 => 01/1993Train arrièreGaucheFiatMULTIPLAMULTIPLA06/1993 => 01/1993--FiatMULTIPLAMULTIPLA06/1993 => 01/1993Train arrièreDroit,GaucheFiatMULTIPLAMULTIPLA06/1993 => 01/1993Train arrièreGauche,DroitFiatMULTIPLAMULTIPLA 101/1993 => 01/1993Train arrièreGauche,DroitFiatMULTIPLAMULTIPLA 106/1993 => 01/1993Train arrièreDroit,GaucheFiatMULTIPLAMULTIPLA 201/1993 => 01/1993Train arrièreGauche,DroitFiatMULTIPLAMULTIPLA 206/1993 => 01/1993Train arrièreDroit,GaucheFiatPalioPALIO 106/1993 => 01/1993Train arrièreDroit,GaucheFiatPalioPALIO 106/1993 => 01/1993Train arrièreGauche,DroitFiatPalioPALIO 206/1993 => 01/1993Train arrièreDroit,GaucheFiatPANDAPANDA => --FiatPANDAPANDA02/1986 => 11/1992Train arrièreGauche,DroitFiatPANDAPANDA I => 06/1993--FiatPANDAPANDA I02/1986 => 06/1993Train arrièreGauche,DroitFiatPANDAPANDA II06/1993 => 01/1993--FiatPANDAPANDA II06/1993 => 01/1993Train arrièreDroit,GaucheFiatPANDAPANDA II06/1993 => 01/1993Train arrièreGauche,DroitFiatPuntoPUNTO I06/1993 => 01/1993Train arrièreDroit,GaucheFiatPuntoPUNTO I06/1993 => 01/1993Train arrièreGauche,DroitFiatPuntoPUNTO II06/1993 => 01/1993Train arrièreDroit,GaucheFiatPuntoPUNTO II06/1993 => 01/1993Train arrièreGauche,DroitFiatPalioPalio => --FiatPalioPalio01/1993 => Train arrièreGaucheFiatPalioPalio06/1993 => 01/1993Train arrièreDroit,GaucheFiatPalioPalio06/1993 => 01/1993Train arrièreGauche,DroitFiatPalio WeekendPalio Weekend01/1993 => Train arrièreGaucheFiatPuntoPunto06/1993 => 01/1993--FiatREGATAREGATA06/1986 => 06/1993Train arrièreGauche,DroitFiatREGATAREGATA01/1993 => Train arrièreGaucheFiatREGATAREGATA I08/1983 => 05/1986--FiatREGATAREGATA I08/1983 => 06/1993Train arrièreGauche,DroitFiatREGATAREGATA I01/1993 => 05/1986Train arrièreGaucheFiatREGATAREGATA II08/1983 => 05/1986--FiatREGATAREGATA II08/1983 => 06/1993Train arrièreGauche,DroitFiatRITMORITMO => --FiatRITMORITMO03/1985 => 11/1987Train arrièreGauche,DroitFiatRITMORITMO I04/1978 => 09/1982--FiatRITMORITMO I04/1978 => 11/1988Train arrièreGauche,DroitFiatRITMORITMO II04/1978 => 11/1987Train arrièreGauche,DroitFiatRITMORITMO II02/1982 => 09/1982--FiatRITMORITMO III04/1978 => 06/1993Train arrièreGauche,DroitFiatRITMORITMO III03/1985 => 11/1987--FiatSEICENTOSEICENTO => --FiatSEICENTOSEICENTO02/1998 => 07/2005Train arrièreGauche,DroitFiatSTILOSTILO => --FiatSienaSiena01/1993 => Train arrièreGaucheFiatSienaSiena06/1993 => 01/1993Train arrièreDroit,GaucheFiatSienaSiena06/1993 => 01/1993Train arrièreGauche,DroitFiatTempraTEMPRA 101/1993 => 01/1993Train arrièreDroitFiatTempraTEMPRA 101/1993 => 01/1993Train arrièreGauche,DroitFiatTempraTEMPRA 101/1993 => 07/1996Train arrièreDroit,GaucheFiatTempraTEMPRA 201/1993 => 01/1993Train arrièreDroitFiatTempraTEMPRA 201/1993 => 11/1995Train arrièreGauche,DroitFiatTempraTEMPRA 201/1993 => 07/1996Train arrièreDroit,GaucheFiatTipoTIPO I => --FiatTipoTIPO I01/1993 => 06/1993Train arrièreGauche,DroitFiatTipoTIPO I01/1993 => 09/1995Train arrièreDroit,GaucheFiatTempraTempra01/1993 => 01/1993--FiatTempraTempra01/1993 => 06/1993Train arrièreGauche,DroitFiatTempraTempra01/1993 => Train arrièreGaucheFiatTipoTipo01/1993 => 01/1993--FiatTipoTipo01/1993 => 06/1993Train arrièreDroit,GaucheFiatUnoUNO 1 => --FiatUnoUNO 2 => --FiatUnoUNO 209/1989 => 06/1993Train arrièreGauche,DroitFiatUnoUNO 209/1989 => 11/1993Train arrièreDroit,GaucheFiatUnoUno => --FiatUnoUno12/1997 => 06/1993Train arrièreGauche,DroitFso127P127P02/1971 => 06/1979--LanciaDEDRADEDRA01/1993 => 05/1994Train arrièreGauche,DroitLanciaDEDRADEDRA01/1993 => Train arrièreDroit,GaucheLanciaDELTADELTA => --LanciaDELTADELTA03/1986 => 01/1993Train arrièreGauche,DroitLanciaDELTADELTA I => 06/1993--LanciaDELTADELTA I08/1979 => 11/1992Train arrièreDroit,GaucheLanciaDELTADELTA II01/1993 => 01/1993Train arrièreGauche,DroitLanciaDELTADELTA II01/1993 => 07/1999Train arrièreDroitLanciaDELTADELTA II01/1993 => Train arrièreDroit,GaucheLanciaKAPPAKAPPA06/1993 => 01/1993Train arrièreDroit,GaucheLanciaPRISMAPRISMA 112/1982 => 03/1989Train arrièreDroit,GaucheLanciaPRISMAPRISMA 203/1983 => 03/1989Train arrièreDroit,GaucheLanciaYY III06/1993 => 01/1993Train arrièreDroit,GaucheLanciaYY III06/1993 => 01/1993Train arrièreGauche,DroitLanciaY10Y10 => --LanciaY10Y1002/1989 => 08/1992Train arrièreGauche,DroitLanciaY10 (YPSILON)Y10 (YPSILON) => --LanciaY10Y10 I06/1985 => 09/1995Train arrièreDroit,GaucheLanciaY10Y10 II12/1988 => 09/1995Train arrièreDroit,Gauche