• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R158.44 - SNR

R158.44

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • XGB.40714.P
  • Ecrou
  • Circlip

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXGB
Largeur 133 mm
Diamètre interieur 134 mm
Poids0,71 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)72 mm
Position d'assemblageAvant gauche
Avec codeur bague magnétique1
Couple de serrage 1240 N-m

OE Equivalents

FabricantRéférenceFiat46527732Fiat46527733Lancia, Fiat46773660Fiat55703170Alfa Romeo, Fiat, Lancia71714459Alfa Romeo, Fiat, Lancia71745046Lancia, Fiat71753062

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa RomeoMi.ToMi.To 1 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => Train avantGauche,DroitAlfa RomeoMi.ToMi.To 206/2010 => Train avantGauche,DroitCitroenNEMONEMO11/2007 => 08/2015Train avantDroit,GaucheCitroenNEMONEMO11/2007 => 08/2015Train avantGauche,DroitFiatBRAVABRAVA I09/1998 => 02/2002Train avantDroit,GaucheFiatBRAVABRAVA I09/1998 => 02/2002Train avantGauche,DroitFiatBravoBRAVO I09/1998 => 02/2002Train avantDroit,GaucheFiatBravoBRAVO I09/1998 => 02/2002Train avantGauche,DroitFiatFiorinoFIORINO III => Train avantGaucheFiatFiorinoFIORINO III11/2007 => 12/2015Train avantDroit,GaucheFiatFiorinoFIORINO III11/2007 => 12/2015Train avantGauche,DroitFiatFiorinoFiorino => Train avantGaucheFiatGRANDEGRANDE12/2007 => 11/2009Train avantGauche,DroitFiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015Train avantDroit,GaucheFiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III12/2007 => 11/2009Train avantGauche,DroitFiatIdeaIDEA 1 => Train avantDroit,GaucheFiatIdeaIDEA 209/2003 => 12/2011Train avantDroit,GaucheFiatIdeaIDEA 212/2007 => 12/2011Train avantGauche,DroitFiatLineaLinea => Train avantGaucheFiatLineaLinea06/2007 => Train avantDroit,GaucheFiatLinea - 11054C0/11054D0/11054G0/11054H0/11056C0/11056C1/11056S1/11058C0/11058D0/1105BC0/1105BD0/1105BD1/1105BS1 SaloonLinea - 11054C0/11054D0/11054G0/11054H0/11056C0/11056C1/11056S1/11058C0/11058D0/1105BC0/1105BD0/1105BD1/1105BS1 Saloon => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002Train avantDroit,GaucheFiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 08/2015Train avantDroit,GaucheFiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 08/2015Train avantGauche,DroitFiatPuntoPUNTO II06/1999 => 10/2010Train avantDroit,GaucheFiatPuntoPUNTO II06/1999 => 10/2010Train avantGauche,DroitFiatPuntoPUNTO III => --FiatPuntoPUNTO III09/2011 => 07/2018Train avantDroit,GaucheFiatPuntoPUNTO III09/2011 => 07/2018Train avantGauche,DroitFiatPuntoPunto01/2014 => 07/2018Train avantDroit,GaucheFiatQUBOQUBO => Train avantGaucheFiatQUBOQUBO III04/2008 => 12/2015Train avantDroit,GaucheFiatSTILOSTILO08/2001 => 11/2003Train avantDroit,GaucheLanciaMUSAMUSA 106/2004 => 11/2012Train avantGauche,DroitLanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012Train avantDroit,GaucheLanciaMUSAMUSA 203/2011 => 11/2012Train avantGauche,DroitLanciaYY III10/1995 => 08/2003Train avantDroit,GaucheLanciaYY III10/1995 => 08/2003Train avantGauche,DroitLanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012Train avantDroit,GaucheLanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012Train avantGauche,DroitPeugeotBIPPERBIPPER11/2007 => 08/2015Train avantGauche,Droit