Référence R158.46
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- XTGB.40490.P
- Rondelle
- Ecrou
- Bouchon
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Avec codeur bague magnétique | 1 |
Poids | 1,665 kg |
Nombre de fixations | 4 |
Diamètre interieur 1 | 30 mm |
Type de roulement | TGB |
Nombre de pôles codeur | 48 |
Couple de serrage 1 | 280 N-m |
Diamètre extérieur 1 | 117 mm |
Largeur 1 | 61 mm |
Position d'assemblage | Arrière gauche |