• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R158.48 - SNR

R158.48
Référence R158.48

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Rondelle
  • Roulements de roue unitaires
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de trous jante4
Type de roulementTFC
Diamètre extérieur 1 (roue)117 mm
Diamètre interieur 1 (roue)30 mm
Largeur 1 (roue)62 mm
Position d'assemblageArrière droit
Couple de serrage 1216 N-m
Poids1,945 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFiatELBAELBA12/1994 => 11/1996Train arrièreGauche,DroitFiatFIORINOFIORINO08/1987 => 05/1993Train arrièreGauche,DroitFiatFIORINOFIORINO I08/1978 => 11/1994Train arrièreDroit,GaucheFiatFIORINOFIORINO II09/1986 => 08/2000Train arrièreDroit,GaucheFiatREGATAREGATA I06/1986 => Train arrièreDroit,GaucheFiatREGATAREGATA II06/1986 => Train arrièreDroit,GaucheFiatStradaSTRADA I02/1999 => 05/2011Train arrièreDroit,GaucheFiatStradaSTRADA I02/2003 => 04/2006Train arrièreGauche,DroitFiatSTRADA PickupSTRADA Pickup => Train arrièreGaucheInnocentiELBAELBA03/1991 => 11/1992Train arrièreGauche,Droit