• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R158.55 - SNR

R158.55

R158.55 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • XGB.40088.S05.P
  • Circlip
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXGB
Diamètre extérieur 1 (roue)82 mm
Diamètre interieur 1 (roue)41 mm
Largeur 1 (roue)37 mm
Position d'assemblageAvant gauche
Poids0,99 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceLancia, Fiat, Alfa Romeo0050700495Opel328012Fiat, Lancia, Alfa Romeo46836200Lancia, Alfa Romeo, Fiat71753821

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa Romeo156156 308/2004 => 12/2006Train arrièreDroit,GaucheAlfa Romeo156156 308/2004 => 12/2006Train arrièreGauche,DroitFiatBRAVO IIBRAVO II => --FiatBRAVO IIBRAVO II01/2007 => 06/2014Train avantGauche,DroitFiatBRAVO IIBRAVO II09/2008 => 06/2014Train avantDroit,GaucheFiatBravoBravo => --FiatDobloDOBLO II => --FiatDobloDOBLO II12/2009 => Train avantDroit,GaucheFiatDobloDOBLO II12/2009 => Train avantGauche,DroitFiatDobloDOBLO II09/2010 => 01/2015Train avant,Train arrièreGauche,DroitFiatDobloDoblo10/2014 => Train avantDroit,GaucheFiatSTILOSTILO => --FiatSTILOSTILO08/2001 => 03/2007Train avantGauche,DroitFiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007Train avantDroit,GaucheLanciaDELTADELTA III => Train avantGauche,DroitOpelComboCOMBO III09/2011 => --