• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R158.56 - SNR

R158.56
Référence R158.56

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • R158.57 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou
  • Roulements de roue unitaires
  • Bouchon
  • Codeur

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de trous jante4
Type de roulementTFC
Diamètre extérieur 1 (roue)117 mm
Diamètre interieur 1 (roue)30 mm
Largeur 1 (roue)60 mm
Position d'assemblageArrière gauche
Avec codeur bague magnétique1
Poids1,679 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFiat50701247Fiat71736330Fiat71737615

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFiatSTILOSTILO => --FiatSTILOSTILO => Train arrièreGauche,DroitFiatSTILOSTILO12/2003 => 12/2007Train arrièreDroit,GaucheFiatSTRADA PickupSTRADA Pickup => Train arrièreGauche