• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R159.101 - SNR

R159.101
Référence R159.101

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires (x2)
  • Ecrou
  • Vis

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre extérieur 17802 mm
Diamètre interieur 1403 mm
Largeur 138 mm
Type de roulementGB
Poids0,871 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceVauxhall, Peugeot, Opel, DS, Citroen1640719580

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC4C4 => Train avantDroit,GaucheCitroenC4C4 => Train avantGauche,DroitCitroenC4C4 III => Train avantDroit,GaucheCitroenC4C4 III => Train avantGauche,DroitDSDS3DS3 102/2019 => Train avantDroit,GaucheDSDS3DS3 102/2019 => Train avantGauche,DroitDSDS3DS3 2 => Train avantDroit,GaucheOpelAMPERAAMPERA08/2019 => Train avantDroit,GaucheOpelCORSACORSA V08/2019 => Train avantDroit,GaucheOpelCORSACORSA VI08/2019 => Train avantDroit,GaucheOpelMOKKAMOKKA II => Train avantDroit,GaucheOpelMOKKAMOKKA II => Train avantGauche,DroitPeugeot20082008 II => Train avantDroit,GauchePeugeot208 I208 I09/2019 => Train avantGauche,DroitPeugeot208 II208 II => Train avantDroit,GauchePeugeot208 II208 II09/2019 => Train avantGauche,DroitVauxhallCORSACORSA V08/2019 => Train avantDroit,GaucheVauxhallCORSACORSA V08/2019 => Train avantGauche,DroitVauxhallMOKKAMOKKA II => Train avantDroit,Gauche