Référence R159.13
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- GB.10857.S02
- Joint spi (x2)
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | GB |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 84 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 42 mm |
| Largeur 1 (roue) | 36 mm |
| Poids | 0,934 kg |
OE Equivalents
Peugeot, Talbot3326-34Peugeot3350-12Peugeot3350-14Automotive Compatibility
Peugeot50450406/1977 => 06/1984Train arrièreDroitPeugeot505505 => Train arrièreGauchePeugeot50550504/1979 => 05/1989Train arrièreDroit,GauchePeugeot50550504/1979 => 10/1990Train arrièreGauche,DroitPeugeot50550507/1982 => 05/1989Train arrière,Train avantGauche,DroitPeugeot50550507/1982 => 05/1989Train avant,Train arrièreGauche,DroitPeugeot505505 104/1979 => 10/1990Train arrièreDroitPeugeot505505 107/1982 => 06/1988Train avant,Train arrièreDroitPeugeot505505 204/1979 => 10/1990Train arrièreDroitPeugeot505505 207/1982 => 05/1989Train avant,Train arrièreDroitPeugeot60460402/1976 => 11/1984Train arrièreDroitPeugeot60460406/1982 => 11/1986Train arrièreGauche,DroitPeugeot60460408/1983 => 11/1986Train arrièreDroit,GaucheTalbotTAGORATAGORA06/1980 => 11/1983Train arrièreDroit,Gauche