L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- TGB.40189.S05
- Bouchon
- Ecrou
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | TGB |
| Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Largeur 1 | 69 mm |
| Diamètre interieur 1 | 30 mm |
| Poids | 2,135 kg |
| Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission) | 48 |
| Nombre de trous jante | 5 |
| Avec codeur roue dentée | 1 |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 120 mm |
OE Equivalents
Fiat1473543080Citroen3701-61Automotive Compatibility
CitroenEVASIONEVASION => --CitroenEVASIONEVASION => Train arrièreDroit,GaucheCitroenEVASIONEVASION06/1994 => 04/2002Train arrièreGauche,DroitCitroenEVASIONEVASION09/1998 => 04/2002Train arrièreDroitCitroenEVASION MPVEVASION MPV => --CitroenJumpyJUMPY I => Train arrièreDroit,GaucheCitroenJumpyJUMPY I08/1995 => 05/1998Train arrièreGauche,DroitCitroenJumpyJUMPY II08/2000 => 11/2003Train arrièreDroitCitroenJumpyJumpy => Train arrièreGaucheCitroenSYNERGIESYNERGIE => --CitroenSYNERGIESYNERGIE06/1996 => 04/2002Train arrièreDroit,GaucheFiatSCUDOSCUDO12/2000 => 11/2003Train arrièreDroit,GaucheFiatSCUDOSCUDO I => Train arrièreDroit,GaucheFiatULYSSEULYSSE I => Train arrièreDroit,GaucheFiatULYSSEULYSSE I => Train arrièreGauche,DroitLanciaZETAZETA09/1994 => 07/2002Train arrièreDroit,GauchePeugeot806806 => --Peugeot806806 => Train arrièreGauchePeugeot80680606/1994 => 04/2002Train arrièreGauche,DroitPeugeot80680605/1996 => 04/2002Train arrièreDroit,GauchePeugeotExpertEXPERT I => Train arrièreDroit,GauchePeugeotExpertEXPERT I08/2000 => 11/2006Train arrièreGauche,DroitPeugeotExpertExpert => --PeugeotExpertExpert06/1996 => 11/2003Train arrièreDroit,GauchePeugeotExpertExpert06/1996 => 11/2003Train arrièreGauche,Droit