• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R159.33 - SNR

R159.33

R159.33 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • TGB.40175.S08
  • Bouchon
  • Rondelle
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de trous jante4
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)29
Poids1,996 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)129 mm
Diamètre interieur 1 (roue)32 mm
Largeur 1 (roue)59 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenBerlingoBERLINGO I => 12/1998Train arrièreDroit,GaucheCitroenBerlingoBERLINGO I => 12/1998Train arrièreGauche,DroitCitroenBerlingoBERLINGO I06/1996 => 12/1998Train arrièreDroitCitroenBerlingoBerlingo => 12/1998Train arrièreGaucheCitroenBerlingoBerlingo08/1998 => 12/1998Train arrièreDroit,GaucheCitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO => 12/1998Train arrièreGauchePeugeotPartnerPARTNER I => 12/1998Train arrièreDroit,GauchePeugeotPartnerPARTNER I => 12/1998Train arrièreGauchePeugeotPartnerPARTNER I05/1996 => 10/2002Train arrièreDroitPeugeotPartnerPARTNER I05/1996 => 10/2002Train arrièreGauche,DroitPeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV => 12/1998Train arrièreGauchePeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV => 12/1998Train arrièreGauchePeugeotPartnerPartner => 12/1998Train arrièreGauchePeugeotPartnerPartner => --PeugeotPartnerPartner05/1996 => 12/1998Train arrièreDroit,GauchePeugeotPartnerPartner05/1996 => 12/1998Train arrièreGauche,Droit