![R159.36](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-R15936-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NjU4N3xpbWFnZS9qcGVnfGhjOS9oN2YvMTAwMDIyOTk0MjA3MDIvNTE1V3g1MTVIX1IxNTkzNi1TTlJfMS5qcGd8Y2E1M2FiZTlmMGI3NWRlNWYzYjYyODM5ZDZlOGUyNWUyMGY0NTliMjc0Y2UzYTQxYzAyNzg0NDZjMDE5OGE3Yg)
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- TGB.40175.S09
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Poids | 1,92 kg |
Nombre de fixations | 4 |
Avec codeur roue dentée | 1 |
Type de roulement | TGB |
Nombre de pôles codeur | 29 |
Diamètre interieur 1 | 32 mm |
Largeur 1 | 59 mm |
Diamètre extérieur 1 | 129 mm |