• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R159.39 - SNR

R159.39
Référence R159.39

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • TGB.40917.S03
  • Rondelle (x2)
  • Ecrou
  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Avec codeur roue dentée1
Poids2,085 kg
Nombre de fixations4
Diamètre interieur 124 mm
Type de roulementTGB
Largeur 165 mm
Nombre de pôles codeur48
Diamètre extérieur 1129 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementOpelINSIGNIAINSIGNIA I12/2008 => 05/2017Train avant-Peugeot20620603/1999 => 08/2002Train arrièreGauche,DroitPeugeot20620601/2001 => 08/2002Train arrièreDroit,Gauche