Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R159.56 - SNR

R159.56
Référence R159.56

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • XGB.40246.S07.P
  • Circlip
  • Goupille
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre extérieur 1 (roue)82 mm
Diamètre interieur 1 (roue)44 mm
Largeur 1 (roue)37 mm
Position d'assemblageAvant gauche
Poids0,94 kg

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot, Citroen3350-70Citroen, Peugeot3350-81Citroen, Peugeot3350-87Citroen, Peugeot3350-90Lancia, Fiat71731547Lancia, Fiat71752156Lancia, Fiat9403350700

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC8C8 => Train avantGaucheCitroenC8C805/2002 => 11/2010--CitroenC8C805/2002 => 11/2010Train avantGauche,DroitCitroenC8C803/2006 => 08/2014Train avantDroitCitroenC8 VanC8 Van => Train avantGaucheFiatULYSSEULYSSE II => Train avantDroit,GaucheFiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 09/2005Train avantGauche,DroitLanciaPHEDRAPHEDRA => Train avantGauche,DroitLanciaPHEDRAPHEDRA08/2002 => 10/2010Train avantDroit,GauchePeugeot807807 => --Peugeot80780705/2002 => 09/2005Train avantDroit,GauchePeugeot80780705/2002 => 08/2014Train avantGauche,DroitPeugeot80780706/2006 => 08/2014Train avantDroit