Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R160.34 - SNR

R160.34
Référence R160.34

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Vis (x4)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXHGB
Diamètre extérieur 1 (roue)135 mm
Largeur 1 (roue)81 mm
Nombre de fixations côté bride4
Nombre de fixations côté moyeux5
Couple de serrage 165 N-m
Poids3,68 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa Romeo15915902/2006 => 01/2008--Alfa Romeo15915902/2006 => Train arrièreDroit,GaucheAlfa Romeo15915902/2006 => Train arrièreGauche,DroitAlfa RomeoBRERABRERA => Train arrièreDroit,GaucheAlfa RomeoBRERABRERA02/2006 => 09/2010Train arrièreGauche,DroitAlfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 08/2010Train arrièreDroit,GaucheAlfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 08/2010Train arrièreGauche,Droit