• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R160.53 - SNR

R160.53

R160.53 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Rondelle
  • Ecrou
  • Roulements de roue unitaires
  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de trous jante5
Type de roulementTGB
Position d'assemblageArrière gauche
Avec codeur bague magnétique1
Poids1,614 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)124 mm
Diamètre interieur 1 (roue)30 mm
Largeur 1 (roue)50 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceAbarth, Fiat52178843Alfa Romeo60656090

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa Romeo4C4C02/2013 => Train avantDroit,GaucheAlfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2006Train arrièreDroit,GaucheAlfa RomeoGTVGTV III02/1995 => 01/2006Train arrièreDroit,GaucheAlfa RomeoSPIDERSPIDER01/1995 => 01/2003Train arrièreGauche,DroitAlfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 01/2006Train arrièreDroit,GaucheFiatTipoTIPO II => --FiatTipoTIPO II => Train arrièreGaucheFiatTipoTIPO II09/2015 => Train arrièreDroit,GaucheFiatTipoTipo => Train arrièreGaucheFiatTipoTipo12/2020 => Train arrièreDroit,Gauche