R161.10 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de roue unitaires
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | FC |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 68 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 38 mm |
| Largeur 1 (roue) | 37 mm |
| Poids | 0,72 kg |
OE Equivalents
RoverGHK1352RoverGHK1366MG, RoverRFM000050Automotive Compatibility
AustinMONTEGOMONTEGO04/1984 => 11/1994Train avantGauche,DroitMGMAESTROMAESTRO12/1988 => 06/1991Train avantGauche,DroitMGMONTEGOMONTEGO01/1985 => 11/1991Train avantGauche,DroitRover10010005/1991 => 11/1998Train avantGauche,DroitRover100 METRO100 METRO 104/1990 => 11/1998Train avantDroit,GaucheRover100 METRO100 METRO 104/1990 => 11/1998Train avantGauche,DroitRover100 METRO100 METRO 204/1990 => 11/1998Train avantGauche,DroitRover100 SERIES100 SERIES04/1990 => 11/1992Train avantGauche,DroitRoverESTATEESTATE01/1986 => 11/1994Train avantGauche,DroitRoverMAESTROMAESTRO08/1988 => 12/1994Train avantGauche,DroitRoverMONTEGOMONTEGO04/1984 => 11/1994Train avantDroit,GaucheRoverMONTEGOMONTEGO04/1984 => 11/1994Train avantGauche,Droit