• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R165.16 - SNR

R165.16
Référence R165.16

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • GB.12132.T03
  • Ecrou
  • Circlip (x2)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Largeur 137 mm
Diamètre interieur 134 mm
Diamètre extérieur 168 mm
Poids0,621 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementVolvo400 SERIES400 SERIES09/1988 => 06/1995Train avantDroit,GaucheVolvo440440 109/1988 => 05/1997Train avantGauche,DroitVolvo440440 106/1989 => 05/1997Train avantDroit,GaucheVolvo440440 209/1988 => 05/1997Train avantDroit,GaucheVolvo460460 112/1989 => 05/1995Train avantGauche,DroitVolvo460460 112/1989 => 05/1997Train avantDroit,GaucheVolvo460460 212/1989 => 05/1997Train avantDroit,GaucheVolvo48048012/1990 => 06/1995Train avantDroit,Gauche