Kits de roulement de roue

R165.28 - SNR

R165.28

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Vis (x4)
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementHGB
Largeur 180 mm
Diamètre interieur 165 mm
Position d'assemblageArrière gauche
Poids3,807 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)136 mm
Avec codeur bague magnétique1
Nombre de fixations côté bride4
Nombre de fixations côté moyeux5

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementVolvoS60S60 => Train arrièreGaucheVolvoS60S6003/2005 => 02/2009Train arrièreGauche,DroitVolvoS60S60 I => --VolvoS60S60 I => Train arrièreDroit,GaucheVolvoS60S60 I07/2000 => 02/2009Train arrièreGauche,DroitVolvoS80S80 => Train arrièreGaucheVolvoS80S80 I05/1998 => 01/2006Train arrièreDroit,GaucheVolvoS80S80 I05/1998 => 01/2006Train arrièreGauche,DroitVolvoV70V7008/2005 => 02/2007Train arrièreGauche,DroitVolvoV70V70 I => --VolvoV70V70 I => Train arrièreDroit,GaucheVolvoV70V70 I => Train arrièreGauche,Droit