Référence R166.07
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- FC.12025.S09
- Element divers
- Ecrou
- Rondelle
- Bouchon
- Joint spi
- Codeur
- Circlip
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Diamètre extérieur 1 (roue) | 52 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 25 mm |
| Largeur 1 (roue) | 37 mm |
| Type de roulement | FC |
| Poids | 0,535 kg |
OE Equivalents
Citroen, Peugeot3730.21Automotive Compatibility
CitroenC2C208/2003 => 03/2005Train arrièreDroit,GaucheCitroenC2C2 108/2003 => 12/2009Train arrièreDroitCitroenC2C2 108/2003 => 12/2009Train arrièreDroit,GaucheCitroenC2C2 208/2003 => 12/2009Train arrièreDroitCitroenC2C2 208/2003 => 12/2009Train arrièreDroit,GaucheCitroenC3C3 => Train arrièreGaucheCitroenC3C310/2009 => 12/2010Train arrièreGauche,DroitCitroenC3 IC3 I => Train arrièreDroit,GaucheCitroenC3 IC3 I03/2002 => 12/2010Train arrièreDroitCitroenC3C3 II10/2005 => 12/2010Train arrièreDroitCitroenNEMONEMO11/2007 => 11/2010Train avantDroitCitroenXSARAXSARA => Train arrièreGaucheCitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 1 => Train arrièreGaucheCitroenXSARAXSARA 2 => Train arrièreGaucheCitroenXSARA CoupeXSARA Coupe => Train arrièreGaucheCitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => Train arrièreGaucheCitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => Train arrièreGauchePeugeot1007100703/2005 => 06/2010Train arrièreDroit,GauchePeugeot1007100703/2005 => 06/2010Train arrièreGauche,DroitPeugeot206206 => --Peugeot206206 => Train arrièreGauchePeugeot306306 => Train arrièreGauchePeugeot306306 2 => --Peugeot306306 2 => Train arrièreGauchePeugeot306 Break306 Break => Train arrièreGauchePeugeot306 Estate Van306 Estate Van => Train arrièreGauchePeugeot306 Hatchback306 Hatchback => Train arrièreGauchePeugeotBIPPERBIPPER11/2007 => 11/2010Train avantDroit