R166.23 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- TGB.40175.S06
- Bouchon
- Rondelle
- Ecrou
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Nombre de trous jante | 4 |
| Type de roulement | TGB |
| Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 129 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 32 mm |
| Largeur 1 (roue) | 59 mm |
| Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission) | 48 |
| Poids | 1,914 kg |
OE Equivalents
Citroen3701-65Automotive Compatibility
CitroenBerlingoBERLINGO I => --CitroenBerlingoBerlingo => --CitroenBerlingoBerlingo => Train arrièreGaucheCitroenXantiaXANTIA 1 => Train arrièreDroit,GaucheCitroenXantiaXANTIA 1 => Train arrièreGauche,DroitCitroenXantiaXANTIA 104/1995 => 08/1999Train arrièreDroitCitroenXantiaXANTIA 2 => Train arrièreGauche,DroitCitroenXantiaXANTIA 204/1995 => 08/1999Train arrièreDroitCitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO => Train arrièreGaucheCitroenXantiaXantia04/1995 => 08/1999Train arrièreDroit,GaucheOpelINSIGNIAINSIGNIA I => --OpelINSIGNIAINSIGNIA I12/2008 => 08/2015Train avantDroitOpelINSIGNIAINSIGNIA I12/2008 => 05/2017Train avant-OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA III => --OpelZAFIRAZAFIRA III09/2011 => 04/2016Train avant-OpelZAFIRA TOURER C VANZAFIRA TOURER C VAN => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => --VauxhallZAFIRAZAFIRA III => --