• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R166.25 - SNR

R166.25

R166.25 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • TGB.12894.S07
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de trous jante4
Type de roulementTGB
Avec codeur roue dentée1
Diamètre extérieur 1 (roue)129 mm
Diamètre interieur 1 (roue)32 mm
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)48
Poids1,892 kg
Largeur 1 (roue)58 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenXantiaXANTIA 1 => Train arrièreDroit,GaucheCitroenXantiaXANTIA 102/1993 => 04/1995Train arrièreGauche,DroitCitroenXantiaXANTIA 2 => --CitroenXantiaXANTIA 202/1993 => 04/1995Train arrièreGauche,DroitCitroenXantiaXantia => --CitroenXantiaXantia06/1994 => 04/1995Train arrièreGauche,Droit