R166.29 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- TGB.40175.S08
- Ecrou
- Bouchon
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Nombre de trous jante | 4 |
| Type de roulement | TGB |
| Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission) | 29 |
| Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 129 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 32 mm |
| Largeur 1 (roue) | 59 mm |
| Poids | 2,02 kg |
Automotive Compatibility
CitroenBerlingoBERLINGO I12/1998 => 09/2004Train arrièreDroit,GaucheCitroenBerlingoBERLINGO I12/1998 => 09/2004Train arrièreGauche,DroitCitroenBerlingoBERLINGO I12/1998 => 04/2008Train arrièreDroitCitroenBerlingoBerlingo12/1998 => 09/2004Train arrièreDroit,GaucheCitroenBerlingoBerlingo12/1998 => 09/2004Train arrièreGaucheCitroenBerlingoBerlingo12/1998 => 09/2004Train arrièreGauche,DroitCitroenXSARAXSARA12/1998 => 09/2004Train arrièreDroitCitroenXSARAXSARA12/1998 => 09/2004Train arrièreDroit,GaucheCitroenXSARAXSARA12/1998 => 09/2004Train arrièreGauche,DroitCitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO12/1998 => 09/2004Train arrièreGaucheOpelAstraASTRA IV12/1998 => 09/2004--OpelCASCADACASCADA12/1998 => 09/2004--OpelINSIGNIAINSIGNIA I12/1998 => 09/2004--PeugeotPartnerPARTNER I12/1998 => 09/2004Train arrièreDroit,GauchePeugeotPartnerPARTNER I12/1998 => 09/2004Train arrièreGauche,DroitPeugeotPartnerPARTNER I12/1998 => 04/2008Train arrièreDroitPeugeotPartnerPARTNER II12/1998 => 08/2003Train arrièreDroitPeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV12/1998 => 09/2004Train arrièreGauchePeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV12/1998 => 09/2004Train arrièreGauchePeugeotPartnerPartner12/1998 => 09/2004Train arrièreDroit,GauchePeugeotPartnerPartner12/1998 => 09/2004Train arrièreGauchePeugeotPartnerPartner12/1998 => 09/2004Train arrièreGauche,DroitVauxhallASTRAASTRA VI12/1998 => 09/2004--VauxhallCASCADACASCADA12/1998 => 09/2004--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/1998 => 09/2004--VolkswagenKombiKombi11/2002 => 04/2008Train arrièreDroit,Gauche