![R166.30](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-R16630-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Mjc0MHxpbWFnZS9qcGVnfGgyMC9oZjgvMTAwMDIzMjIwMzA2MjIvNTE1V3g1MTVIX1IxNjYzMC1TTlJfMS5qcGd8ZTk2N2VjNjM2ODQ2ZWEyMTMyNTU4NzM3ZmFhOTA5YzJiMWRjODI1ZGExNjEzODI3OWVlZmU4YmM4Zjc0MzU0Mg)
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- TGB.40540.S05
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Nombre de fixations | 4 |
Avec codeur roue dentée | 1 |
Diamètre interieur 1 | 24 mm |
Type de roulement | TGB |
Nombre de pôles codeur | 29 |
Largeur 1 | 59 mm |
Diamètre extérieur 1 | 129 mm |
Poids | 1,99 kg |