• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R167.08 - SNR

R167.08
Référence R167.08

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Largeur 137 mm
Diamètre extérieur 175 mm
Couple de serrage 1460 N-m
Poids0,735 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementPorsche911911 => Train arrièreGauchePorsche91191107/1995 => 07/2005Train avantDroit,GauchePorsche91191111/2001 => 07/2005Train avantGauche,DroitPorsche91191101/2003 => 07/2005Train avant,Train arrièreGauche,DroitPorsche911911 III => Train arrièreGauchePorsche911911 III06/1994 => 08/1997Train avantGauche,DroitPorsche911911 IV => Train arrièreGauchePorsche911911 IV08/1997 => 07/2005Train avantDroit,GauchePorsche911911 IV08/1997 => 07/2005Train avantGauche,DroitPorsche911911 IV09/2001 => 08/2001Train arrière,Train avantGauche,DroitPorsche911 Speedster911 Speedster => Train arrièreGauchePorsche911911 V => Train arrièreGauchePorscheBOXSTERBOXSTER I07/1996 => 09/2004Train avant,Train arrièreGauche,DroitPorscheBOXSTERBOXSTER I07/1999 => 09/2004Train avantGauche,Droit